Forbindelseselement mellem større og mindre bærearmssystemer samt til montage af små, flade betjeningskabinetter.
- Best.-nr.:
- CP 6212640
- Udgave
- Til bærearmskombination CP 120 på 60
- Fordele
- Integreret justeringsmulighed
- Anvendelsesområder
- Forbindelseselement mellem større og mindre bærearmssystemer, når man af statiske, visuelle eller omkostningsmæssige årsager vælger at udføre opbygningen på denne måde
- Til påbygning af mindre, flade betjeningskabinetter, når det ved store udliggerlængder er nødvendigt med bærekraften fra et større system
- Materiale
- Støbt aluminium
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,72 kg
- Bruttovægt
- 0,75 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Adapter, til forbindelse af bærearmsystemer CP 120/60
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning