Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil. X-formet profildesign sikrer højere belastningsevne, store kabelføringskanaler. Øvre kanal stor nok til kabler med store stik (f.eks. DVI eller VGA) og forefindes eller kan udnyttes gennem hele systemet.
- Best.-nr.:
- CP 6212210
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil. X-formet profildesign sikrer højere belastningsevne, store kabelføringskanaler. Øvre kanal stor nok til kabler med store stik (f.eks. DVI eller VGA) og forefindes eller kan udnyttes gennem hele systemet.
- Materiale
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
Afdækning: Plast - Farve
- Bæreprofil: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Bæreprofil
Klaplåg - Længde
- 2.000 mm
- Dimensioner
- Bredde: 75 mm
Højde: 120 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 18,265 kg
- Bruttovægt
- 18,74 kg
- Toldtarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 120, åben, L: 2000 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions