Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.
- Best.-nr.:
- CP 6212200
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.
- Materiale
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
- Farve
- Bæreprofil: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bæreprofil
- Længde
- 2.000 mm
- Dimensioner
- Bredde: 75 mm
Højde: 120 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,873 kg
- Bruttovægt
- 16,182 kg
- Toldtarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683952
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 120, solid, L: 2000 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions