Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendigt. Lukket kabelkanal med stor diameter.
- Best.-nr.:
- CP 6218100
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendigt. Lukket kabelkanal med stor diameter.
- Materiale
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
- Farve
- Bæreprofil: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bæreprofil
- Længde
- 1.000 mm
- Dimensioner
- Bredde: 90 mm
Højde: 160 mm
Længde: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,178 kg
- Bruttovægt
- 10,82 kg
- Toldtarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 180, solid, L: 1000 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning