Til bærearmskombination CP 60 på CP 40
- Best.-nr.:
- CP 6206640
- Fordele
- Integreret justeringsmulighed
- Afdækning kan tages af for enkel kabelføring
- Anvendelsesområder
- Forbindelseselement fra horisontal CP 60 til vertikal CP 40
- Til påbygning af mindre, flade betjeningskabinetter med CP 40 komponenter, når der på grund af større udliggerlængder kræves bæreevne fra CP 60, eller et mellemled er nødvendigt for applikationen.
- Materiale
- Vinkeladapter 90°: Støbt aluminium
Afdækning: Plast - Farve
- Vinkeladapter 90°: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer og klemskruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,04 kg
- Bruttovægt
- 1,12 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkeladapter 90?, til forbindelse af bærearmsystemer CP 60 til CP 40
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet