Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Best.-nr.: CP 6508010

Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring

Best.-nr.:
CP 6508010
Udgave
Tilslutning på Rittals bærearmssystemer
CP 40
CP 60
CP 120 via adapter fra bærearmstilslutning Ø130 mm til 120 x 65 mm
Produktbeskrivelse
Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg, der kan tages af for enkel kabelgennemføring.
Materiale
Støbt aluminium
Farve
Konsol, låg: RAL 7024
Leveringsomfang
2 kabelbindere
Inkl. pakning og montagematerialer
Rifid y/n
Ja
Bemærk
Afhængigt af anvendelsesområde er beslag eller kobling påkrævet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,659 kg
Bruttovægt
0,685 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Tilslutningskonsol, til bærearmstilslutning 120x65 mm
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet