Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader.
- Best.-nr.:
- CP 6501150
- Materiale
- Støbt aluminium
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7024
- Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca., 330°, under forudsætning af, at det øvre led kan bevæge sig frit
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,119 kg
- Bruttovægt
- 2,128 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vægmonteret Hængsel CP 40, stål
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning