Til fast montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.
- Best.-nr.:
- CP 6501110
- Materiale
- Støbt aluminium
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7024
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,56 kg
- Bruttovægt
- 0,68 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Væg-/Gulvbeslag CP 40, til bærearmstilslutning 90 x 71 mm, stål
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning