Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet 40.
- Best.-nr.:
- CP 6501130
- Materiale
- Støbt aluminium
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7024
- Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 305°, kan fikseres med klemmearm.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,59 kg
- Bruttovægt
- 1,603 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177436053
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Kobling CP 40, til bærearmstilslutning 120 x 65 mm, stål
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning