Til fast montage af kabinettet på bærearmssystemet 40.
- Best.-nr.:
- CP 6501120
- Materiale
- Støbt aluminium
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7024
- Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 305°, kan fikseres med klemmearm.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,579 kg
- Bruttovægt
- 1,584 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkelkobling 90?, CP 40, til bærearmstilslutning 90 x 71 mm, stål
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning