Til fast montage af kabinettet på bærearmssystemet 40.
- Best.-nr.:
- CP 6664500
- Udgave
- Beslag CP 40, stål
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,12 kg
- Bruttovægt
- 1,38 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177305670
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Beslag CP 40, rustfrit stål, 1.4305
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning