Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet 40.
- Best.-nr.:
- CP 6664000
- Udgave
- Kobling CP 40, rustfrit stål
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 350°, kan fikseres med fingerskruer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,92 kg
- Bruttovægt
- 1,202 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177122260
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Kobling CP 40, rustfrit stål, 1.4305
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning