Til fast montage af bærearmssystemet på vandrette eller lodrette flader, også montage hængende fra loftet er muligt.
- Best.-nr.:
- CP 6663000
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,6 kg
- Bruttovægt
- 1,828 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Væg-/Gulvbeslag, fast, CP 40, rustfrit stål, 1.4305
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning