- Best.-nr.:
- CP 6665000
- Udgave
- Bagsidemontage, gevind M8
- Anvendelsesområder
- Med hul til montage af
- Drejeligt bundbeslag CP 40, rustfrit stål (6663.500), med 4 skruer
- Fast side-/bundbeslag CP 40, rustfrit stål (6663.000), med 4 skruer og møtrikker
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,237 kg
- Bruttovægt
- 1,44 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Vægkonsol CP 40, Bagsidemontage, rustfrit stål, 1.4301