Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader.
- Best.-nr.:
- CP 6212780
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader.
- Materiale
- Sideled: Stålgods
Plastbælg: Plast - Farve
- Sideled: RAL 7035
Plastbælg: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Plastbælg
Skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil
Inkl. pakninger - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Via 2 stålskiver med huller, kan indstilles begrænset
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8 kg
- Bruttovægt
- 8,32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vægmonteret Hængsel CP 120, vandret afgang, uden højdeforskydning
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions