Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

Best.-nr.: CP 6212065

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 60-bærearmssystemet.

Best.-nr.:
CP 6212065
Produktbeskrivelse
Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bærearmssystemet, alt efter model.
Fordele
Bærearm låser sig fast i hver position
Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil
Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter
Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter
Afdækning kan tages af for enkel kabelføring
Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition
Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer
Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil)
Tekniske data
Kabelbakke: 36 x 11 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 41 x 17 mm (B x H)
Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 990 mm (± 495 mm)
Anvendelsesområder
Til store og små operatører
Til siddende og stående arbejdsstillinger
Materiale
Leddele: Støbt aluminium
Plastbælg: Plast
General colour
RAL 7035
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
1.100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Bemærk
Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprofil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemled skal det højdeindstillelige bæreprofil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet.
Dimensioner
Længde: 1.100 mm
Belastning
4 kg...15 kg
Bemærkning vedr. produktnr.
Maks. diameter til kabelgennemføring 41 x 17 mm
Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,2 kg
Bruttovægt
16 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm
Dokumentationer
Vejledning