Tilslutningsadapter CP-L Ø 130 mm til CP-L rektangulær 120 x 65 mm

Artikelnummer: CP 6071.000

Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring CP-L 120 x 65 mm.

Artikelnummer:
CP 6071.000
Produktbeskrivelse
Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring CP-L, rektangulær, 120 x 65 mm.
Materiale
Støbt aluminium
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. pakning og montagematerialer
Dimensioner
Højde: 40 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,559 kg
Bruttovægt
0,56 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Datablade
Technical Data sheet