Tilslutningsplade til nem ophængning af Command-Panel på bærearm/standerfod.
- Best.-nr.:
- CP 6528210
- Produktbeskrivelse
- Til nem ophængning af Command-Panel på bærearm/standerfod. Mere plads til kabelføring.
- Materiale
- Tilslutningsplade: Støbt aluminium
Forstærkningsplade: Stålplade, 6 mm - Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Pakninger
Montagematerialer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,18 kg
- Bruttovægt
- 1,602 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177267725
- ECLASS 8.0
- 27189263