Kabinetbeslaget kan monteres både på Optipanel-kabinettets bærearmstilslutning og på under- eller bagsiden af et vilkårligt kabinet.
- Best.-nr.:
- IW 6902640
- Produktbeskrivelse
- Med montageudskæring for gennemføring til aftætnet kabelindføring.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Kabinetbeslaget kan monteres både på Optipanel-kabinettets bærearmstilslutning og på under- eller bagsiden af et vilkårligt kabinet.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,654 kg
- Bruttovægt
- 1,854 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557