Bærearm, højderegulerbar Til bærearmssystem CP 120

Best.-nr.: CP 6510330

tilbyder bedre ergonomi

Best.-nr.:
CP 6510330
Produktbeskrivelse
sikrer bedre ergonomi pga. indstillingsområde til større og mindre operatører, til siddende og stående arbejdsplader, via en indstillingsskrue foran på bærearmen, som kan indstilles op til 800 mm efter behov. Aftagelig plastbeklædning giver adgang til den integrerede kabelføring.
Fordele
Præcis afstemning af trykfjederen i forhold til kabinettets vægt ved hjælp af en reguleringsskrue bag på bærearmen
Absolut funktionssikkerhed, ved brud på trykfjederen forbliver armen i sin position
Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition
Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer
Integreret fiksering i tre trin
Farve
RAL 9006
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
1.090 mm
Indbygningsmuligheder
Maks. diameter til kabelgennemføring 18 x 39 mm
Maksimalt antal kabler, der kan indføres: 3 x Ø 7 mm og 2 x Ø 8,5 mm
Bemærkning vedr. produktnr.
Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
Dimensioner
Længde: 1.090 mm
Belastning
15 kg...32 kg
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
18 kg
Bruttovægt
19 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
CP Bærearm, højdeindstillelig, til bærearmssystem CP 120, L: 1090 mm, til vægtinterval 15-32 kg
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning