Til montage på IW-bordplader eller andre overflader.
- Best.-nr.:
- IW 6902670
- Produktbeskrivelse
- Med kabelkanal til beskyttet kabelføring.
- Anvendelsesområder
- Til montage på: IW brodplade, forberedt, flader, kabinetbeslag/-kobling CP-L formet 120 x 65 mm, beslag/kabinetkobling CP 40 (kan også anvendes som vinklingsadapter +100°/–60° for CP 40)
- Passende til kabinetter op til 20 kg med bærearmstilslutning: CP 40, CP-L formet 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
- Materiale
- Stålplade
Plastbælg: Plast - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Tilt angle note
- +100°/–60°, kan indstilles med klemmearm i trin på 7,2° og med vedlagte anslagsskrue begrænses til +100°/–15°.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,72 kg
- Bruttovægt
- 0,928 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263