Til nem ophængning af Command-Panel på bærearm/standerfod.
- Best.-nr.:
- CP 6212540
- Udgave
- Til montage af
Comfort-Panel fra frontpladebredde 247 mm og indbygningsdybde på 152 mm
Optipanel fra frontpladebredde 220 mm og indbygningsdybde 150 mm
Stålplade fra indbygningsdybde 135 mm
Til montage på bærearmssystemkomponenter
Beslag CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Kobling CP 60/120/180 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Vinkelkobling 90° CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø 130 mm, CP 6206.380, 6112.380
Vinklingsadapter 10° CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø130 mm, CP 6206.400
Vinklingsadapter +45° CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø 130 mm, CP 6206.420 - Fordele
- Til nem ophængning af Command-Panel på bærearm/standerfod
- Mere plads til kabelføring
- Materiale
- Tilslutningsplade: Støbt aluminium
Forstærkningsplade: Stålplade, 6 mm - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Forstærkningsplade
Pakninger
Montagematerialer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,604 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Tilslutningsplader, med forstærkningsplade CP 120/60, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet