Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
- Best.-nr.:
- CP 6052700
- Produktbeskrivelse
- Til montage af almindeligt brugte kabelindføringselementer med en udvendig diameter på M63 x 1,5. Til sikring af kapslingsklasse mellem betjeningskabinet og stander-/bærearmssystem.
- Anvendelsesområder
- Afdækning af et betjeningskabinet:
- Kobling CP 60/120/180 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Beslag CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
- Vinkelkobling 90° CP 60/120 6206.380, 6212.380
- Materiale
- Aluminium
- Overflade
- Sorteloxeret
- Leveringsomfang
- Adaptere
Inkl. pakninger
Inkl. montageskruer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,15 kg
- Bruttovægt
- 0,194 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Adapter til IP-afdækning, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet