Det store HD-skab er en sammenbygningsløsning til hygiejnisk sensible områder, som regelmæssigt rengøres.
- Best.-nr.:
- HD 4000285
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Montageplade: Stålplade - Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Pakning: blåfarvet (RAL 5010) - Leveringsomfang
- Kabinetramme med bundplade, der er svejset på bagbeklædning
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Indskruet midterstykke - Valgmuligheder
- Understel HD med nivellering
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 125°
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 148 kg
- Bruttovægt
- 149 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- HD systemskab, BHD: 1200x1800x500mm, rustfrit stål, med montageplade, dobbeltlåge
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Vejledning
- White Paper