Brandslukningskabinet HD

Best.-nr.: HD 4000075

Vigtige sikkerhedsanordninger er nemt tilgængelige og beskyttet hygiejnisk korrekt. Brandslukningskabinettet kan opstilles direkte i produktionsområdet.

Best.-nr.:
HD 4000075
Produktbeskrivelse
Toppladevinkel 30° fremad
Fordele
Hygiejnisk opbevaring af brandslukket, beskyttet mod vandstråler
Tids- og omkostningsbesparelse på grund af nemme og effektive rengøringsmuligheder
Nem udtagelse af brandslukningsenheden: Ved hjælp af T-greb kan bare en hånd benyttes
Hurtig statuskontrol ved hjælp af den indbyggede observationslåge
Materiale
Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Greb og lås: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Observationsvindue: Polykarbonat
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade
Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang
Kabinet lukket hele vejen rundt
Låge med observationsvindue og indsat pakning
Hængselsiden kan ændres
T-greb med 3-punkts låsesystem
Dimensioner
Bredde: 390 mm
Højde fortil: 840 mm
Højde bagtil: 1.010 mm
Dybde: 300 mm
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 170 mm
Højde af observationsvindue: 670 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20 kg
Bruttovægt
22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,94
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Erklæringer
PCF-declaration
Datablade
Teknisk systemhåndbog