Udførelse i Hygienic Design, som sikrer enkel og sikker rengøring.
- Best.-nr.:
- HD 2304010
- Produktbeskrivelse
- Udførelse i Hygienic Design, som sikrer enkel og sikker rengøring.
- Anvendelsesområder
- Integration i kundespecifikke applikationer, f.eks. afdækninger af maskinbeklædninger.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Låsetap, kontramøtrik: Stål, galvaniseret - Bemærk
- Du finder reservedele til lukning af vores Hygienic Design kompakttavler på den relevante produktside.
- Passer til
- Bokstype: AE rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,097 kg
- Bruttovægt
- 0,099 kg
- Toldtarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- HD Vridelås, rustfrit stål, 1.4404
- Dokumentationer
- Info sheet