Sideplader med udvendigt placeret, blå silikonetætning. Fastgørelsespunkter sidder indvendigt i tætningsområdet.
Sideplader HD til systemskab HD
Best.-nr.: HD 4000205
- Best.-nr.:
- HD 4000205
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
- Leveringsomfang
- Inkl. fastgørelsesmateriale til fastskruning indefra
- Bemærk
- For hver monteret sidevæg øges den samlede bredde af tavlen med 25 mm
- Passer til
- Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- HD sidevægge systemskab, til HxD 1800x500 mm, rustfrit stål