Sideplader HD til systemskab HD

Best.-nr.: HD 4000206

Sideplader med udvendigt placeret, blå silikonetætning. Fastgørelsespunkter sidder indvendigt i tætningsområdet.

Best.-nr.:
HD 4000206
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Leveringsomfang
Inkl. fastgørelsesmateriale til fastskruning indefra
Bemærk
For hver monteret sidevæg øges den samlede bredde af tavlen med 25 mm
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177976979
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
HD sidevægge systemskab, til HxD 2000x600 mm, rustfrit stål