- Best.-nr.:
- HD 4000718
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- For hver monteret rækkeramme øges den samlede bredde af sammenbygningskombinationen med 44 mm
- Passer til
- Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177976962
- Produktbeskrivelse
- HD rækkeramme systemskab, til HxD 1800x500 mm, rustfrit stål
HD-rammer i række Til storskab HD
Best.-nr.: HD 4000718
HD-rammer i række til samlingsfri udbygning af HD-systemskabe.