Nivelleringsfødder HD til minimering af rengøringstider takket være komplet afskærmede og permanent tætnede gevind og til udligning af gulvujævnheder op til en vinkel på 10° via den fleksible fodplade.
- Best.-nr.:
- HD 4000250
- Udgave
- Med gulvbeslag
- Fordele
- Minimering af rengøringstider takket være komplet afskærmede og permanent tætnede gevind
- Udligning af gulvujævnheder op til en vinkel på 10° via den fleksible fodplade
- Sammenbygning også muligt på skrånende gulve takket være det store nivelleringsinterval
- Certificering iht. 3-A Sanitary Standards
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger og montagematerialer
- Belastningsevne
- Maks. 7000 N statisk per nivelleringsfod
- Dimensioner
- Gevind: M12
- Passer til
- Bokstype: Kompakttavle HD
VX
VX SE
TS - Nivelleringsinterval
- 122 ‐ 175 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,4 kg
- Bruttovægt
- 2,5 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- HD Nivelleringsfod, med gulvbeslag, Rustfrit stål 1.4301
- Dokumentationer
- Vejledning