HD-rammer i række til spaltefri udbygning af HD-systemskabe.
- Best.-nr.:
- HD 4000785
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inklusive pakning til opsats HD
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- For hver monteret rækkeramme øges den samlede bredde af sammenbygningskombinationen med 44 mm
- Passer til
- Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,5 kg
- Bruttovægt
- 12,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentationer
- Vejledning