Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.
- Best.-nr.:
- HD 4000508
- Produktbeskrivelse
- Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Højde: = 1.800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,5 kg
- Bruttovægt
- 6 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentationer
- Vejledning