Opsats med 30° hældning, så væsker eller genstande glider ned. Spaltefri montage på HD-systemskab.
- Best.-nr.:
- HD 4000585
- Udgave
- Toppladevinkel 30° fremad
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde fortil: 40 mm
Højde bagtil: 333 mm
Dybde: 500 mm - Passer til
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12 kg
- Bruttovægt
- 12,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693753
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentationer
- Vejledning