Til beskyttelse af knapper og displays.
- Best.-nr.:
- HD 4000083
- Produktbeskrivelse
- Til beskyttelse af knapper og displays.
- Fordele
- Stort synsfelt
- Helt tæt overgang mellem observationsvindue og ramme
- Udvendig hængsel
- Til T-greb for enkel åbning uden nøgle.
- Materiale
- Ramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Observationsvindue: Polykarbonat - Leveringsomfang
- Inklusive to hængsler
Inklusive T-greb
Inkl. montagematerialer - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 400 mm
Højde af observationsvindue: 330 mm - Dimensioner
- Bredde: 518 mm
Højde: 436 mm
Dybde: 65 mm - Passer til
- Bokstype: Kompakttavle HD
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Indbygningsmuligheder
- Til påbygning på flader
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,15 kg
- Bruttovægt
- 4,206 kg
- Toldtarifnummer
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- HD observationsvindue, med T-greb, BxH: 518x436 mm, rustfrit stål, 1.4301
- Dokumentationer
- Further instructions
- Vejledning