- Best.-nr.:
- VX 5051104
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm - Passer til
- Bokstype: VX
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
- Lås: 3 mm dobbeltkam
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 23,2 kg
- Bruttovægt
- 35 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927568
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204