Låge til højre til VX med to låger

Best.-nr.: VX 5051110

Best.-nr.:
VX 5051110
Materiale
Stålplade
Overflade
grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 1.800 mm
Passer til
Bokstype: VX
Leveringsomfang
Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15 kg
Bruttovægt
22,08 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177927506
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204