- Best.-nr.:
- VX 5051096
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam - Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 30,5 kg
- Bruttovægt
- 31,2 kg
- EAN
- 4028177927643
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204