- Best.-nr.:
- VX 5051100
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam - Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: 800 mm
Højde: 1.600 mm - Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
- Lås: 3 mm dobbeltkam
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 24 kg
- Bruttovægt
- 36,59 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927605
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204