Enkeltlåge til VX

Best.-nr.: VX 5051101

Best.-nr.:
VX 5051101
Materiale
Stålplade
Overflade
grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
28,15 kg
Bruttovægt
29 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177927599
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204