- Best.-nr.:
- VX 5051126
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 1.800 mm - Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm - Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,8 kg
- Bruttovægt
- 23,88 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927346
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204