Montageplade til VX, TS

Best.-nr.: VX 5051031

Montagepladebeslag til TS

Montagepladebeslag til VX

Montagepladebeslag Rækkesystemer VX25, rustfrit stål

Best.-nr.:
VX 5051031
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Mål montageplade (B x H)
299 mm x 1.696 mm
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: = 400 mm
Højde: = 1.800 mm
Montageanvisning
Ved montering i TS-skabe skal montagepladebeslag 5050.063 anvendes.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,5 kg
Bruttovægt
16,6 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177928299
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216