- Best.-nr.:
- VX 5051039
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- galvaniseret
- Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 1.096 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 800 mm
Højde: = 1.200 mm - Montageanvisning
- Ved montering i TS-skabe skal montagepladebeslag 5050.063 anvendes.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,6 kg
- Bruttovægt
- 25,93 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177928213
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216