Montageplade til VX, TS

Best.-nr.: VX 5051040

Montagepladebeslag til TS

Montagepladebeslag til VX

Montagepladebeslag Rækkesystemer VX25, rustfrit stål

Best.-nr.:
VX 5051040
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Mål montageplade (B x H)
699 mm x 1.296 mm
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: = 800 mm
Højde: = 1.400 mm
Montageanvisning
Ved montering i TS-skabe skal montagepladebeslag 5050.063 anvendes.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
23,2 kg
Bruttovægt
30,59 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177928206
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216