Pladeskrue til bundplader VX
- Best.-nr.:
- VX 5051018
- Udgave
- Unbraco 30
- Materiale
- Stål
- Dimensioner
- Længde: 13 mm
- Dimensioner
- Gevind: 5,5
Gevindlængde: 13 mm - Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,184 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Torxpladeskrue til stålplade med krave, til stålplade i målene: 5,5x13 mm, TX30