Enkeltlåge Til VX rustfrit stål

Best.-nr.: VX 5051154

Best.-nr.:
VX 5051154
Materiale
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Overflade
Udv. matslebet, kornstørrelse 400
Passer til
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
29 kg
Bruttovægt
33 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177930285
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101