Låge til højre Til VX rustfrit stål

Best.-nr.: VX 5051155

Best.-nr.:
VX 5051155
Materiale
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Overflade
Udv. matslebet, kornstørrelse 400
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
34 kg
Bruttovægt
38 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177930292
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101