- Best.-nr.:
- VX 5051157
- Materiale
- Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
- Overflade
- Udv. matslebet, kornstørrelse 400
- Passer til
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 34 kg
- Bruttovægt
- 38 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177930315
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101