Låge til venstre Til VX rustfrit stål

Best.-nr.: VX 5051158

Best.-nr.:
VX 5051158
Materiale
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Overflade
Udv. matslebet, kornstørrelse 400
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
36 kg
Bruttovægt
40 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177930322
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101