Til den individuelle udbygning af gulvarealet. Potentialudligning via montageelementer samt jordingspunkter.
- Best.-nr.:
- VX 5050829
- Dimensioner
- Bredde: 540 mm
Dybde: 275 mm - Passer til
- Bredde: 1.200 mm
- Bemærk
- Komplet lukning af en åbning i bunden kræver mindst en skydeflangeplade.
- Ved skabe med dobbeltlåge er en VE tilstrækkelig til en skabshalvdel
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,06 kg
- Bruttovægt
- 2,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177973053