Til variabel udligning samt en fleksibel åbning i bunden. Kan kombineres med bundplader.
- Best.-nr.:
- VX 5050818
- Dimensioner
- Bredde: 490 mm
Dybde: 115 mm - Passer til
- Bredde: 600 mm
- Bemærk
- Ved skabe med dobbeltlåge er en VE tilstrækkelig til en skabshalvdel
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,84 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177972940